Адаптор для подвода кабеля PG16
Bticino
Адаптор для подвода кабеля PG16
АРТ. 23858
EAN номер..
8012199109930
43.04
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Тип аксесуарів | Інші |
---|---|
Аксесуар | Так |
Запасна частина | Немає |
Підходить для вбудованої монтажної коробки | Так |
Підходить для центральної розподільчої коробки | Так |
Ширина | 32 mm |
Висота | 34 mm |
Глибина | 9.4 mm |
Ударостійкість | Інші |
---|---|
Ступінь захисту IP | Not applicable |
Робоча температура | -5-35 °C |
Storage temperature | -25-45 °C |
Колір | Сірий |
Номер кольору Ral | 7035 |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |