Перейти до основного вмісту
Logo print

Аксесуар для захисту від дощу для зовнішнього блоку Linea 3000 домофона

Bticino

Аксесуар для захисту від дощу для зовнішнього блоку Linea 3000 домофона

АРТ. 343051 EAN номер.. 8005543565223
Ціна за запитом
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Material Front Алюміній
Front plate height 205 mm
Front plate width 122 mm
Глибина вбудовування 46 mm
Спосіб монтажу Відкритої установки
Технологія монтажу Інші
Колір Срібло
Ступінь захисту IP IP54
Ударостійкість IK07
Робоча температура -15-50 °C
Storage temperature -25-70 °C
Contains Batteries and/or Accumulator Немає
IEC code (Pack1) Not applicable
Battery ou Accumulator (Pack1) Not applicable
Тип акумулятора (за хімічним складом) Not applicable
Connected object Немає

Документація

1 документи
Інструкція з використання
LE08954AC.pdf pdf (0.59 Mo)