Активатор.Світлорег. Din
MyHOME_Up
Bticino
Активатор.Світлорег. Din
АРТ. F413N
EAN номер..
8012199894461
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Шина KNX | Немає |
---|---|
Радіошина KNX | Немає |
Радіочастотна шина | Немає |
Шина LON | Немає |
Шина Powernet | Немає |
Інші шини | Інші |
Двонаправлена радіо частота | Немає |
Модель/Виконання | Регулятор освітлення / актуатор диммірування |
Спосіб монтажу | DRA (DIN-rail adapter) |
Кількість модулів | 2 |
З шинним з'єднанням | Так |
Змінний модуль шини | Немає |
Додатковий вхід | Немає |
---|---|
Місцеве керування/ручне керування | Так |
Зі світлодіодним дисплеєм | Так |
Кількість виходів | 1 |
Вихідна потужність | 0-460 W |
Може бути використаний елемент додаткової потужності | Так |
Тип навантаження | Ємнісний (-а) |
Максимальний струм управління | 6 mA |
Можливість паралельної роботи | Немає |
Частота | 50-60 Hz |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Compatible with Casambi | Немає |
Документація
2 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ