Активатор Basic
My Home Up
Bticino
Активатор Basic
АРТ. 3476
EAN номер..
8012199653129
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Шина KNX | Немає |
---|---|
Радіошина KNX | Немає |
Радіочастотна шина | Немає |
Шина LON | Немає |
Шина Powernet | Немає |
Інші шини | Інші |
Спосіб монтажу | Настінний кабель-канал |
Місцеве керування/ручне керування | Так |
Зі світлодіодним дисплеєм | Так |
Кількість цифрових входів | 1 |
С- навантаження/ємністне навантаження | Немає |
---|---|
Максимальна кількість перемикаючих контактів | 1 |
Номінальний струм | 2 A |
Номінальна напруга | 230-230 V |
Можливість підключення різних фаз | Немає |
З шинним з'єднанням | Так |
Modular expandability | Немає |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Connected object | Немає |
Product use function | Control & command systems |
Документація
2 документи
Технічний опис
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ