Акустична Розетка
Bticino
Акустична Розетка
АРТ. L4294
EAN номер..
8012199739489
Розетка акустична Bticino LivingLight Для зовнішніх гучномовців, 1 модуль, колір антрацит
1,116.58
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Компонування/Тип комплектації | Базовий елемент / механізм із захисною кришкою |
---|---|
Застосування | Підключення динаміків |
Опорне кільце | Немає |
Пилозахищена | Немає |
З відкидною кришкою | Немає |
Напрямок виходу | Прямолінійний (-а) |
Етикетка | Немає поля для напису |
З печаткою | Так |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Поверхня | Необроблена |
Тип поверхні | Матовий (-а) |
Колір | Антрацит |
---|---|
RAL-номер (аналогічний) | 7016 |
Прозорий | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Кількість модулів (модульна система) | 1 |
Компенсатор натягу | Немає |
Клемна колодка для люстри | Так |
Підходить для ступеня захисту IP | IP30 |
Ударостійкість | IK06 |
Ширина пристроя | 22 mm |
Висота пристрою | 44 mm |
Глибина пристрою | 33.5 mm |
Глибина вбудовування | 14 mm |
Робоча температура | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |