Ахolute Лампочка Led 230в
Bticino
Ахolute Лампочка Led 230в
АРТ. 11255
EAN номер..
8012199838847
303.84
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Компонування/Тип комплектації | Пристрій в зборі |
---|---|
Патрон для лампи / лампотримач | Інші |
З джерелом світла | Так |
З миготливим світловим сигналом | Немає |
З фіксованим символом / відбитком | Так |
З змінним символом | Немає |
Застосування в якості кнопки | Ні |
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
Колір | Чорний |
Прозорий | Так |
Колір джерела світла | Червоний |
---|---|
Підходить для ступеня захисту IP | IP30 |
Номінальна напруга | 230 V |
Максимальна потужність лампи | 0.35 W |
Ширина пристроя | 9 mm |
Висота пристрою | 9 mm |
Глибина пристрою | 28 mm |
Глибина вбудовування | 5.5 mm |
Ударостійкість | IK06 |
Робоча температура | -20-40 °C |
Storage temperature | -30-60 °C |
Антибактеріальний | Немає |
Спосіб приєднання | Клема роз'ємна / Безвінтов. затиск / клема |
Перетин жили | 0.5-0.5 mm² |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ