Перейти до основного вмісту
Logo print

Багатофункціональні Траверси L

Legrand

Багатофункціональні Траверси L

АРТ. 048027 EAN номер.. 3245060480271

Перфорований траверс Комплект з 2 багатофункціональних траверсів, для шаф Altis шириною/висотою/глибиною 800 мм

2,687.32 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Кріпильний профіль
Ширина 32 mm
Висота 42 mm
Глибина 706 mm
Матеріал Метал

Документація

1 документи
Autocad 3D
048027.dwg dwg (0.08 Mo)
1 документи
Екологічний сертифікат
LGRP-00279-V01.01-EN.pdf pdf (1.01 Mo)