Перейти до основного вмісту
Logo print

Багатофункціональні Траверси L

Legrand

Багатофункціональні Траверси L

АРТ. 048030 EAN номер.. 3245060480301

Перфорований траверс Комплект з 2 багатофункціональних траверсів, для шаф Altis шириною/висотою/глибиною 1400 мм

3,407.88 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Набір для монтажу
Габаритна висота для вбудовування в шафу 1400 mm
Ширина 50 mm
Висота 1300 mm
Глибина 50 mm
Матеріал Метал
Робоча температура -25-70 °C
Storage temperature -25-70 °C
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Немає

Документація

1 документи
Autocad 3D
048030.dwg dwg (0.08 Mo)