Багатофунк. Тижневий Електронний Таймер 24В 2канала 2мод
Legrand
Багатофунк. Тижневий Електронний Таймер 24В 2канала 2мод
АРТ. 412643
EAN номер..
3245064126434
Багатофункціональний тижневий таймер З електронним дисплеєм, 2 виходи, 16 A, 24 В ~, 2 модуля
6,524.30
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Спосіб монтажу | DIN rail |
---|---|
Кількість каналів | 2 |
Напруга живлення | 24-24 V |
Тип напруги / струму живлячої напруги | AC/DC |
Частота напруги живленя | 50-60 Hz |
Запас ходу в роках | 5 |
Точність ходу за добу | 0.1 s |
Текстові підказки на дисплеї | Так |
Зовнішнє програмування | Так |
Комплектрується картою пам'яті | Немає |
60 хв програма | Немає |
24-годинна програма | Так |
Тижнева програма | Так |
Річна програма | Так |
Програмування святкових днів | Так |
Імпульсна програма | Немає |
Циклічна програма | Так |
Астропрограма | Немає |
Випадковий вибір програми | Так |
Лічильник годин | Так |
Синхронізація з мережею живлення | Так |
Кварцеве | Так |
Радіокерований | Немає |
Радіокерований (DCF77) | Немає |
GPS (глобальна система позиціонування) | Немає |
---|---|
Тип контакту | Перемикаючий контакт (NO/NC) |
Найкоротший час перемикання каналу 1 | 0.01666 min |
Кількість слотів пам'яті | 56 |
Автоматичний перехід на зимовий/літній час | Так |
Ручне управління | Так |
Зовнішній конопковий/імпульсний вхід | Немає |
Попередній вибір перемикання | Так |
Номінальний комутаційний струм при 250 В змінного струму AC | 16 A |
Перемикаючий контакт безпотенціальний | Так |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Кількість модулів | 2 |
Ширина | 35.6 mm |
Висота | 83 mm |
Глибина | 60 mm |
Contains Batteries and/or Accumulator | Так |
IEC code (Pack1) | CR2477 |
Battery ou Accumulator (Pack1) | Battery (not rechargeable) |
Тип акумулятора (за хімічним складом) | Lithium (battery or accumulator) |
Number of Pack 1 | 1 |
Кількість батарейок | 1 |
Single Element weight (Pack1) | 11 g |
Pack1 Location | Product includes a battery |
Regulation Type (Pack1) | P : Portable (Standard format) |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ