Перейти до основного вмісту
Logo print

Батарейный шкаф для Archimod HE/Trimod HE, для 42 шт. АКБ 70 Ач, 2 линейки АКБ

Empty Battery Cabinet Legrand

Батарейный шкаф для Archimod HE/Trimod HE, для 42 шт. АКБ 70 Ач, 2 линейки АКБ

АРТ. 310966 EAN номер.. 3414971254275
Ціна за запитом
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Тип аксесуарів Інші
Аксесуар Так
Запасна частина Немає
Ширина 1200 mm
Висота 1900 mm
Глибина 900 mm
Робоча температура 0-25 °C
Storage temperature -20-40 °C
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Contains Batteries and/or Accumulator Немає
IEC code (Pack1) Not applicable

Документація

2 документи
Білі папери
EXB22078_EN.pdf pdf (4.09 Mo)
Технічний посібник
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)
1 документи
BIM файл