Батарея Vision 12в 55а/Г.
Legrand
Батарея Vision 12в 55а/Г.
АРТ. 310947
EAN номер..
3414970697554
Акумуляторна батарея 12 В, 55 А/год. 17.3 кг., матеріал електроду - свінець, електроліт - кислота абсорбована
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Тип аксесуарів | Батарея/акумулятор |
---|---|
Аксесуар | Так |
Запасна частина | Немає |
Ширина | 132 mm |
Висота | 210 mm |
Глибина | 239 mm |
Contains Batteries and/or Accumulator | Так |
Battery ou Accumulator (Pack1) | Accumulator (rechargeable) |
---|---|
Тип акумулятора (за хімічним складом) | Свинець |
Number of Pack 1 | 1 |
Кількість батарейок | 1 |
Single Element weight (Pack1) | 16700 g |
Pack1 Location | Product includes a battery |
Regulation Type (Pack1) | I : Industrial (not Portable) |
Документація
2 документи
Білі папери
Технічний посібник
ВИБРАТИ ДІЮ