Продукція знята з виробництва
Блок Живлення 3,5вт 15в
Legrand
Блок Живлення 3,5вт 15в
АРТ. 067322
EAN номер..
3245060673222
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Первинна напруга 1 | 200-240 V |
---|---|
Вторинна напруга 1 | 15 V |
Кількість фаз | 1 |
Номінальна потужність | 3.5 VA |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Підходить для монтажу на друкованій платі | Немає |
Модульне виконання | Немає |
Ширина | 50 mm |
Висота | 181 mm |
Глибина | 50 mm |
Глибина вбудовування | 0 mm |
Ударостійкість | IK02 |
---|---|
Робоча температура | 5-45 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Частота | 50-60 Hz |
Terminal marking indication | Так |
Колір | Білий |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Спосіб приєднання | Гвинтова клема |
Number of terminals | 2 |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Документація
2 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ