Перейти до основного вмісту
Logo print

Блок живлення 6 модулів з вхідною напругою 110 – 240ВА, вихідна напруга 27 В=

MyHOME_Up Bticino

Блок живлення 6 модулів з вхідною напругою 110 – 240ВА, вихідна напруга 27 В=

АРТ. E56 EAN номер.. 8005543693629
Ціна за запитом
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Шина KNX Немає
Радіошина KNX Немає
Радіочастотна шина Немає
Шина LON Немає
Шина Powernet Немає
Інші шини Інші
Спосіб монтажу DRA (DIN-rail adapter)
Кількість модулів 6
Зі світлодіодним дисплеєм Немає
Максимальний вихідний струм 1200 mA
Вторинна напруга 27 V
Ширина 105 mm
Висота 90 mm
Глибина 65 mm
Ударостійкість Not applicable
Ступінь захисту IP IP20
Робоча температура -10-55 °C
Storage temperature -25-70 °C
Тип напруги AC/DC
Номінальна напруга 110-240 V
Частота 50-60 Hz
Mandatory neutral Немає
Terminal marking indication Так
Колір Сірий
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Спосіб приєднання Гвинтова клема
Connected object Немає

Документація

1 документи
Інструкція з використання
LE12932AA.pdf pdf (3.19 Mo)