Блок з втяг.шнуром RJ45 6UTP
Desk Grommet
Legrand
Блок з втяг.шнуром RJ45 6UTP
АРТ. 054066
EAN номер..
3245060540661
1,747.52
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Інші |
---|---|
Відкидний | Немає |
Висувна | Немає |
Форма | Інші |
Матеріал | Пластик |
Колір | Чорний |
Довжина | 100 mm |
Ширина | 30 mm |
Висота | 80 mm |
Глибина вбудовування | 0 mm |
Діаметр | 0 mm |
---|---|
Кількість штепсельних розеток стандарту SCHUKO | 0 |
Кількість HDMI підключень | 0 |
Кількість 15-контактних роз'ємів D-Sub | 0 |
Кількість USB-роз'ємів | 0 |
Кількість аудіороз'ємів | 0 |
Кількість роз'ємів CAT 5E | 0 |
Кількість роз'ємів CAT 6 | 1 |
Захист від перенапруги | Немає |
Документація
1 документи
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ