Блок Пзв Д/Dpx 250 4p
Legrand
Блок Пзв Д/Dpx 250 4p
АРТ. 026055
EAN номер..
3245060260552
Електронний блок диференційного захисту Для DPX / DPX-I / DPX-L / DPX-H 250, 4 полюси, 250 А, монтаж знизу.
24,397.02
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Номінальна напруга | 230-500 V |
---|---|
Номінальний струм | 250 A |
Регулювання струму витоку | Так |
Номінальний струм витоку | 0.03-3 A |
Максимальний час затримки | 3000 ms |
---|---|
Регульований час затримки | Так |
Кількість полюсів | 4 |
Тип по струму витоку | A |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
1 документи
Договір
CCC-2005010307161804
(4.85 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ