Продукція знята з виробництва
Блок Пзіп Т2 1п+Н 20ка Сигн. К
Legrand
Блок Пзіп Т2 1п+Н 20ка Сигн. К
АРТ. 412260
EAN номер..
3414970518088
Блок пристрою захисту від імпульсних перенапруг Клас II (T2), максимальний розрядний струм Imax: 20 кА, кількість полюсів: 1P + N, нейтраль з лівого боку, кількість модулів: 4
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Конфігурація IT-системи | Немає |
---|---|
Конфігурація системи TN | Так |
Конфігурація системи TN-C | Так |
Конфігурація системи TN-C-S | Так |
Конфігурація системи TN-S | Немає |
Конфігурація системи TT | Так |
Конфігурація інших систем | Немає |
Число струмопровідних жил (без заземлення) | 2 |
Номінальний імпульсний струм розряду (8/20) | 5 kA |
Номінальна напруга змінного струму | 230 V |
Найбільша довготривала напруга змінного струму AC | 320 V |
Рівень захисту від перепадів напруги | 1.3 kV |
Рівень захисту від перепадів напруги типу l-n | 1.2 kV |
---|---|
Рівень захисту від перепадів напруги N-PE | 1.4 kV |
Вбудований резервний запобіжник | Немає |
Спосіб монтажу | DIN rail (top hat rail) 35 mm |
Конструктивний розмір (габарит) | 4-но модульний |
Максимальний переріз жорсткого провідника | 35 mm² |
Максимальний переріз гнучкого провідника | 25 mm² |
З контактом для дистанційної сигналізації | Так |
Сигналізація в пристрої | Оптична |
Клас 2 | Так |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Документація
3 документи
Технічний посібник
Технічний опис
Інструкція з використання
1 документи
Autocad 3D
1 документи
Договір
OC / CB-AT 4314
(0.29 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ