Перейти до основного вмісту
Logo print

Блок СТАНДАРТ 4х2К бокові розетки 6А, колір Білий/Сірий

Multi-outlet plug Legrand

Блок СТАНДАРТ 4х2К бокові розетки 6А, колір Білий/Сірий

АРТ. 049400 EAN номер.. 3414971942202

Багаторозеточний блок "Стандарт" 4х2К, бокові розетки 6А, колір білий/сірий

191.24
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Форма корпуса Інші
Кількість штепсельних розеток євростандарту 0
Кількість штепсельних розеток стандарту SCHUKO 0
Кількість штепсельних розеток із заземленням 0
Кількість розеток / гнізд для з'єднання. приладів при відключ. живленні 0
Number of socket outlets Danish standard (earthing pin) 0
Number of socket outlets French standard type E 4
Кількість розеток типу Bipasso (Італія) 0
Кількість розеток Типу P11 (Італія) 0
Кількість розеток Типу P17 (Італія) 0
Кількість розеток NEMA 0
Кількість розеток швейцарського стандарту Тип P13 0
Кількість розеток швейцарського стандарту Тип P15 0
Кількість розеток швейцарського стандарту Тип P23 0
Кількість розеток швейцарського стандарту Тип P25 0
З вимикачем живлення Немає
Диференційне реле (ПЗВ) Немає
Кількість універсальних мультістандартних розеток 0
Фільтр захисту від перешкод Немає
Кількість інших штепсельних розеток 0
Кількість USB-роз'ємів 0
Захист від перенапруги Немає
Номінальний струм 6 A
Перетин жили 0 mm²
С кришкою Немає
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
RAL-номер (аналогічний) 9003
Прозорий Немає
Ступінь захисту IP IP20
Ударостійкість IK04
Позначення NEMA Немає (без)
Робоча температура -5-35 °C
Compatible with Apple HomeKit Немає
Compatible with Google Assistant Немає
Compatible with Amazon Alexa Немає
Доступна підтримка IFTTT Немає
Ширина 74 mm
Висота 96 mm
Глибина 72 mm
Storage temperature -15-70 °C
Тип напруги AC
Номінальна напруга 220-230 V
Mandatory neutral Немає
Спосіб приєднання Not applicable
Спосіб монтажу Not applicable
Connected object Немає

Документація

1 документи
Технічний опис
F03270EN-01.pdf pdf (0.11 Mo)
3 документи
Договір
Договір
MEEI-UP 69265084 (0.67 Mo)
Договір
NF-NF012_2644/M1 (0.42 Mo)