Перейти до основного вмісту
Logo print

Бокові Част. Цоколів З Вентиля

Legrand

Бокові Част. Цоколів З Вентиля

АРТ. 047685 EAN номер.. 3245060476854

Комплект бокових неперфорованих цокольних пластин Для шаф Altis глибиною 300 мм, висота 200 мм

2,973.82 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Комплект бічних сторін основи
Матеріал Сталь
Колір Сірий
RAL-номер (аналогічний) 7016
Ударостійкість IK10
Підходить для аерації / деаерації Немає
Підходить для знімного з'єднувального кабелю Немає
Підходить для установки поза приміщеннями Немає
Ширина 300 mm
Висота 200 mm
Робоча температура -25-70 °C
Storage temperature -25-70 °C
Номер кольору Ral 7016
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Немає