Бокові Част. Цоколів З Вентиля
Legrand
Бокові Част. Цоколів З Вентиля
АРТ. 047689
EAN номер..
3245060476892
Комплект бокових неперфорованих цокольних пластин Для шаф Altis глибиною 800 мм, висота 200 мм
4,268.14
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Комплект бічних сторін основи |
---|---|
Матеріал | Сталь |
Колір | Сірий |
Монтажна глибина в шафі | 800 mm |
Підходить для аерації / деаерації | Немає |
Підходить для знімного з'єднувального кабелю | Немає |
---|---|
Підходить для установки поза приміщеннями | Немає |
Висота | 200 mm |
Глибина | 800 mm |
Документація
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ