Перейти до основного вмісту
Logo print

Вертикальна шина VX3 63A 4-рядна авт. зажими

DISTRIBUTION ACCESSORIES Legrand

Вертикальна шина VX3 63A 4-рядна авт. зажими

АРТ. 405024 EAN номер.. 3245064050241
10,725.75 / штука Товарів в упаковці 2 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Кількість фаз 3
Кількість полюсів 27
Підходить для кількості пристроїв, що підключаються 6
Величина кроку 150 mm
Перетин 25 mm²
Довжина 461 mm
Can be cut to size Немає
Номінальний струм з довгим навантаженням Iu 63 A
Тип електричного з'єднання/Тип підключення Інші
Ізольований Так
Номінальна імпульсна напруга 2 kV
Умовний номінальний струм короткого замикання Iq 0.63 kA
Максимальна номінальна робоча напруга Ue 400 V
Номінальний короткочасно витримуючий струм Icw 3 kA
Підходить для пристроїв з N (нейтральним)-провідником Так
Підходить для пристроїв з додатковим перемикачем Немає
Колір Сірий
Робоча температура -20-50 °C
Storage temperature -40-70 °C
Busbar type supplied Vertical

Документація

2 документи
Інструкція з використання
LE04826AA_03.pdf pdf (1.85 Mo)
Технічний опис
F01493EN-02.pdf pdf (0.62 Mo)
1 документи
Autocad 3D
405024.dwg dwg (0.94 Mo)