Перейти до основного вмісту
Logo print

Вертикальний каб.органайзер

Legrand

Вертикальний каб.органайзер

АРТ. 046425 EAN номер.. 3245060464257
59,052.93
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Кабельний канал
Матеріал Метал
Підходить для 482,6 мм (19 дюймового) монтажу Немає
Ширина 153 mm
Кількість модулів (одиниць) у висоту 45

Документація

1 документи
Інструкція з використання
LE03392AA.pdf pdf (1.43 Mo)