Вил.вбуд.Hyp IP44 2К+З 230v 63А
Legrand
Вил.вбуд.Hyp IP44 2К+З 230v 63А
АРТ. 053772
EAN номер..
3245060537722
Вбудовувана вилка Hypra IP 44, 2К+З, 63 А, 200-250 В~, пластик
2,848.09
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Максимальна сила струму | 63 A |
---|---|
Напруга відповідно до EN 60309-2 і колір | 230 В (50+60 Гц) синя |
Кількість полюсів | 3 |
Положення ключа в годинах / Орієнтація заземл. контакту (по цифербл. годинника) | 6 h |
Маркувальне забарвлення | Синій |
Ступінь захисту IP | IP44 |
Спосіб підключення | Гвинтова клема |
---|---|
Тип конструкції | Вилка для кріплення на поверхню |
Фазоінвертор | Немає |
Кут підключення | Прямолінійний (-а) |
Матеріал | Пластик |
Виконання для збройних сил | Немає |
Документація
2 документи
Інструкція з використання
Технічний опис
1 документи
Autocad 3D
1 документи
Договір
OC / CB-FR_710636
(0.64 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ