Вилка Силова 2р+3 32а
Legrand
Вилка Силова 2р+3 32а
АРТ. 055802
EAN номер..
3245060558024
Вилка пластикова 2К+З, 32 А, вихід кабелю збоку, колір: слонова кістка
874.21
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Матеріал | Пластик |
---|---|
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Кут підключення | Прямолінійний (-а) |
Спосіб підключення | Гвинтова клема |
Колір | Білий |
---|---|
For heavy conditions according to VDE | Немає |
Ширина | 62 mm |
Висота | 94 mm |
Глибина | 33 mm |