Перейти до основного вмісту
Logo print

Вилка Силова 3к+З 32а

Legrand

Вилка Силова 3к+З 32а

АРТ. 055805 EAN номер.. 3245060558055

Вилка пластикова 3K+З, 32A, вихід кабелю збоку, колір: слонова кістка

1,150.64 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Інші
Захисний (заземлюючий) контакт Коло
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Ступінь захисту IP IP20
Кут підключення Прямолінійний (-а)
Спосіб підключення Гвинтова клема
Колір Білий
Кількість полюсів 3
Номінальна напруга 400 V
Адаптерна вилка Немає
For heavy conditions according to VDE Немає
Ударостійкість IK02
Робоча температура -5-50 °C
Storage temperature -5-50 °C
Тип напруги AC
Частота 50-60 Hz
Mandatory neutral Немає
Terminal marking indication Так
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Спосіб приєднання Гвинтова клема
Number of terminals 4
Cable nature for connection Flexible or rigid