Вилка Сил. 3р+N+З 20а Бок.Вв
Legrand
Вилка Сил. 3р+N+З 20а Бок.Вв
АРТ. 055157
EAN номер..
3245060551575
Вилка пластикова 2К+Н+З, 20 А, вихід кабелю збоку, колір: слонова кістка
636.44
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Інші |
---|---|
Захисний (заземлюючий) контакт | Коло |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Кут підключення | Похилий (-а) / кутовий (-а) |
Спосіб підключення | Гвинтова клема |
Колір | Білий |
Кількість полюсів | 3 |
Номінальна напруга | 400 V |
Адаптерна вилка | Немає |
For heavy conditions according to VDE | Немає |
Ширина | 169 mm |
Висота | 75 mm |
Глибина | 76 mm |
---|---|
Ударостійкість | IK02 |
Робоча температура | -5-50 °C |
Storage temperature | -5-50 °C |
Тип напруги | AC |
Частота | 50-60 Hz |
Mandatory neutral | Так |
Terminal marking indication | Так |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Спосіб приєднання | Гвинтова клема |
Number of terminals | 5 |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |