Вилка 2к+З 16а Чорна
Plastic single-socket plugs and extensions
Legrand
Вилка 2к+З 16а Чорна
АРТ. 050194
EAN номер..
3245060501945
Вилка пластикова Еліум 2К+3, 16 А, з кільцем, гвинтовий затиск, колір чорний
148.02
/
штука
Товарів в упаковці
25 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Матеріал | Пластик |
---|---|
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Кут підключення | Прямолінійний (-а) |
Спосіб підключення | Гвинтова клема |
---|---|
Колір | Чорний |
For heavy conditions according to VDE | Немає |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
3 документи
Договір
OC / CB-FR_719164
(0.32 Mo)
Екологічний сертифікат
Договір
SNI-PCS 01223.01
(1.29 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ