Вилка Plexo Ip44 3к+З 20а
Legrand
Вилка Plexo Ip44 3к+З 20а
АРТ. 055635
EAN номер..
3245060556358
Вилка пластикова Plexo 3K+З, 20A, 400В , IP44, колір: сірий
634.63
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Матеріал | Пластик |
---|---|
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Кут підключення | Похилий (-а) / кутовий (-а) |
Спосіб підключення | Гвинтова клема |
Колір | Сірий |
---|---|
For heavy conditions according to VDE | Немає |
Ширина | 62 mm |
Висота | 94 mm |
Глибина | 33 mm |