Вил.моб.Hyp IP44 2К+З 230v32A
Legrand
Вил.моб.Hyp IP44 2К+З 230v32A
АРТ. 052705
EAN номер..
3245060527051
Мобільна розетка Hypra IP 44/55, 2К+З, 32 А, 200-250 В~, гума
9,343.87
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Максимальна сила струму | 32 A |
---|---|
Кількість полюсів | 3 |
Напруга відповідно до EN 60309-2 і колір | 230 В (50+60 Гц) синя |
Положення ключа в годинах / Орієнтація заземл. контакту (по цифербл. годинника) | 6 h |
Маркувальне забарвлення | Синій |
Ступінь захисту IP | IP55 |
Перемикач | Механічне блокування |
---|---|
З автоматичним вимикачем диференціального струму витоку | Немає |
Вільні місця на монтажній рейці | Немає |
Матеріал корпусу | Гума |
Виконання для збройних сил | Немає |
Документація
1 документи
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ