Перейти до основного вмісту
Logo print

Вил.Hypra IP44 2K+З 400v 32A

Legrand

Вил.Hypra IP44 2K+З 400v 32A

АРТ. 052942 EAN номер.. 3245060529420

Пряма вилка Hypra IP 44, 2К+З, 32 А, 380-415 В~, пластик

1,377.70 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Максимальна сила струму 32 A
Кількість полюсів 3
Напруга відповідно до EN 60309-2 і колір 380-415 В (50+60 Гц) червона
Положення ключа в годинах / Орієнтація заземл. контакту (по цифербл. годинника) 9 h
Маркувальне забарвлення Червоний
Номер кольору Ral 3000
Фазоінвертор Немає
Ступінь захисту IP IP44
Спосіб підключення Гвинтова клема
Кабельний ввід Захист від перекручування
Кут підключення Прямолінійний (-а)
Матеріал Пластик
Виконання для збройних сил Немає

Документація

1 документи
Технічний опис
F00138EN-04.pdf pdf (1.25 Mo)
1 документи
Autocad 3D
052942.dwg dwg (0.07 Mo)
2 документи
Договір
Екологічний сертифікат
LGRP-2015-016-V1-EN.pdf pdf (0.62 Mo)