Вил.Hypra IP44 3K+З 230v 32A
Legrand
Вил.Hypra IP44 3K+З 230v 32A
АРТ. 052753
EAN номер..
3245060527532
Пряма вилка Hypra IP 44, 3К+З, 32 А, 200-250 В~, гума
2,042.00
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Максимальна сила струму | 32 A |
---|---|
Кількість полюсів | 4 |
Напруга відповідно до EN 60309-2 і колір | 200-250 В (50+60 Гц) синя |
Положення ключа в годинах / Орієнтація заземл. контакту (по цифербл. годинника) | 9 h |
Маркувальне забарвлення | Синій |
Номер кольору Ral | 5005 |
Фазоінвертор | Немає |
Ступінь захисту IP | IP44 |
---|---|
Спосіб підключення | Гвинтова клема |
Кабельний ввід | Захист від перекручування |
Кут підключення | Прямолінійний (-а) |
Матеріал | Гума |
Виконання для збройних сил | Немає |
Документація
ВИБРАТИ ДІЮ