Перейти до основного вмісту
Logo print

Вил.Hypra IP44 3K+З 230v 63A

Legrand

Вил.Hypra IP44 3K+З 230v 63A

АРТ. 053643 EAN номер.. 3245060536435

Пряма вилка Hypra IP 44, 3К+З, 63 А, 200-250 В~, пластик

3,234.46 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Максимальна сила струму 63 A
Кількість полюсів 4
Напруга відповідно до EN 60309-2 і колір 200-250 В (50+60 Гц) синя
Положення ключа в годинах / Орієнтація заземл. контакту (по цифербл. годинника) 9 h
Маркувальне забарвлення Синій
Номер кольору Ral 5005
Фазоінвертор Немає
Ступінь захисту IP IP44
Спосіб підключення Гвинтова клема
Кабельний ввід Захист від перекручування
Кут підключення Прямолінійний (-а)
Матеріал Пластик
Виконання для збройних сил Немає

Документація

2 документи
Інструкція з використання
LE09817AA.pdf pdf (0.36 Mo)
Технічний опис
F00138EN-04.pdf pdf (1.25 Mo)
1 документи
Autocad 3D
053643.dwg dwg (0.06 Mo)
1 документи
Договір
OC / CB-FR_710636 (0.64 Mo)