Перейти до основного вмісту
Logo print

Вил.Hypra IP44 3K+Н+З 230v 32A

Legrand

Вил.Hypra IP44 3K+Н+З 230v 32A

АРТ. 052754 EAN номер.. 3245060527549

Пряма вилка Hypra IP 44, 3К+Н+З, 32 А, 200-250 В~, гума

2,411.44 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Максимальна сила струму 32 A
Кількість полюсів 5
Напруга відповідно до EN 60309-2 і колір 200-250 В (50+60 Гц) синя
Положення ключа в годинах / Орієнтація заземл. контакту (по цифербл. годинника) 9 h
Маркувальне забарвлення Синій
Номер кольору Ral 5005
Фазоінвертор Немає
Ступінь захисту IP IP44
Спосіб підключення Гвинтова клема
Кабельний ввід Захист від перекручування
Кут підключення Прямолінійний (-а)
Матеріал Гума
Виконання для збройних сил Немає

Документація

1 документи
Технічний опис
F00138EN-04.pdf pdf (1.25 Mo)
1 документи
Autocad 3D
052754.dwg dwg (0.09 Mo)
1 документи
Договір