Вил.Hypra IP67 3K+H+З 400v 125A
Legrand
Вил.Hypra IP67 3K+H+З 400v 125A
АРТ. 059545
EAN номер..
3245060595456
Накладна похила вилка в коробці Hypra IP 66/67-55, 3К+Н+З, 125 А, 380-415 В~, пластик
19,369.04
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Максимальна сила струму | 125 A |
---|---|
Напруга відповідно до EN 60309-2 і колір | 400 В (50+60 Гц) червона |
Кількість полюсів | 5 |
Положення ключа в годинах / Орієнтація заземл. контакту (по цифербл. годинника) | 6 h |
Маркувальне забарвлення | Червоний |
Ступінь захисту IP | IP67 |
Спосіб підключення | Гвинтова клема |
---|---|
Тип конструкції | Вбудований штекер для підключення приладів |
Фазоінвертор | Немає |
Кут підключення | Прямолінійний (-а) |
Матеріал | Пластик |
Виконання для збройних сил | Немає |
Документація
2 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ