Перейти до основного вмісту
Logo print

Вим.Двопол.Pro21

Legrand

Вим.Двопол.Pro21

АРТ. 775802 EAN номер.. 3245067758021

Galea Life Вимикач 10АХ, 250В ~, двухполюсний, 1-клавішний 250В~ 10АХ

812.10 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Система монтажу Перемикач 2-полюсний
Метод експлуатації/Тип вмикання / управлінняя Клавіша/Кнопка
Компонування/Тип комплектації Базовий елемент/механізм
Зворотно-натискний Немає
Кількість виконавчих клавіш 1
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Тип монтажу/Тип кріплення Монтажні лапки / Гвинтове кріплення
З монтажною панеллю Так
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Поверхня Необроблена
Тип поверхні Матовий (-а)
Колір Інші
RAL-номер (аналогічний) 7016
Colour of switch operator Інші
З полем для напису Ні
Освітлення Ні
Функціональне освітлення Інші
Тип підсвічування Інші
Підходить для ступеня захисту IP IP21
Ударостійкість IK02
Номінальна напруга 250 V
Номінальний струм 10 A
Комутований струм люмінесцентних ламп 10 AX
Контакт зворотного зв'язку Немає
Спосіб приєднання Інші
Heating switch Немає
Перемикач пральної машини Немає
Ширина пристроя 71 mm
Висота пристрою 71 mm
Глибина пристрою 32.5 mm
Глибина вбудовування 21.5 mm
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки 30 mm
Compatible with Apple HomeKit Немає
Compatible with Google Assistant Немає
Compatible with Amazon Alexa Немає
Доступна підтримка IFTTT Немає
Робоча температура -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C
Тип напруги AC
Частота 50-60 Hz
Перетин жили 2.5-2.5 mm²

Документація

1 документи
Інструкція з використання
N453090460-10.pdf pdf (2.47 Mo)
2 документи
Договір
OC / CB-NL-15251 (0.07 Mo)
Договір
VDE-40036021 (0.49 Mo)