Перейти до основного вмісту
Logo print

Вим.З Витр.Часу 0-15хв.Pro21

Legrand

Вим.З Витр.Часу 0-15хв.Pro21

АРТ. 775962 EAN номер.. 3245067759622

Galea Life Вимикач з витримкою часу 0-15хв.; 16А 250В~ 16А, 250В~

4,209.00 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Компонування/Тип комплектації Базовий елемент/механізм
Установка часу 0-15 min
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
Колір Антрацит
RAL-номер (аналогічний) 7016
Прозорий Немає
Підходить для ступеня захисту IP IP20
Номінальна напруга 250 V
Номінальний струм 16 A
Compatible with Apple HomeKit Немає
Compatible with Google Assistant Немає
Compatible with Amazon Alexa Немає
Доступна підтримка IFTTT Немає
Ширина 71 mm
Висота 71 mm
Глибина 54 mm
Глибина вбудовування 32.2 mm
Ударостійкість IK04
Робоча температура -5-50 °C
Storage temperature -10-60 °C
Спосіб приєднання Гвинтова клема

Документація

1 документи
Інструкція з використання
320000911-00.pdf pdf (2.76 Mo)