Перейти до основного вмісту
Logo print

Вимикач З Ключом Білий

Legrand

Вимикач З Ключом Білий

АРТ. 069757 EAN номер.. 3245060697570

Plexo Вимикач (накладний) з ключом (не в комплекті - арт.69795) 1-полюсний, 3-позиц. "1-0-2", 10А, 250В ~ (ІР20, ІК07), Колір:Білий 10А, 250В ~, ІР20, ІК07. Колір:Білий,

4,842.56
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Система монтажу Інші
Метод експлуатації/Тип вмикання / управлінняя Ключ
Компонування/Тип комплектації Базовий елемент/механізм з корпусом в зборі
Зворотно-натискний Немає
Кількість виконавчих клавіш 1
Спосіб монтажу Відкритої установки
Тип монтажу/Тип кріплення Гвинтове кріплення
З монтажною панеллю Немає
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
RAL-номер (аналогічний) 7046
Colour of switch operator Білий
З полем для напису Ні
Освітлення Ні
Функціональне освітлення Інші
Тип підсвічування Інші
Підходить для ступеня захисту IP IP20
Ударостійкість IK07
Номінальна напруга 250 V
Номінальний струм 10 A
Комутований струм люмінесцентних ламп 10 AX
Контакт зворотного зв'язку Немає
Спосіб приєднання Гвинтова клема
Heating switch Немає
Перемикач пральної машини Немає
Ширина пристроя 80 mm
Висота пристрою 84 mm
Глибина пристрою 57 mm
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки 30 mm
Compatible with Apple HomeKit Немає
Compatible with Google Assistant Немає
Compatible with Amazon Alexa Немає
Доступна підтримка IFTTT Немає
Робоча температура -15-60 °C
Storage temperature -15-60 °C
Тип напруги AC
Частота 50-60 Hz
Перетин жили 2.5-2.5 mm²

Документація

2 документи
Інструкція з використання
LE13638AA.pdf pdf (1.75 Mo)
Інструкція з використання
0064KC5-01.pdf pdf (0.61 Mo)