Вимикач З Ключом
Legrand
Вимикач З Ключом
АРТ. 069706
EAN номер..
3245060697068
Plexo Вимикач (накладний) з ключом (не в комплекті - арт.69795) 1-полюсний, 3-позиц. "1-0-2", 10А, 250В ~ (ІР20, ІК07), Колір:Сірий Колір:Сірий, 10А, 250В ~ (ІР20, ІК07)
4,802.35
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Система монтажу | Інші |
---|---|
Метод експлуатації/Тип вмикання / управлінняя | Ключ |
Компонування/Тип комплектації | Базовий елемент/механізм з корпусом в зборі |
Зворотно-натискний | Немає |
Кількість виконавчих клавіш | 1 |
Спосіб монтажу | Відкритої установки |
Тип монтажу/Тип кріплення | Гвинтове кріплення |
З монтажною панеллю | Немає |
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
Колір | Сірий |
RAL-номер (аналогічний) | 7046 |
Colour of switch operator | Сірий |
З полем для напису | Ні |
Освітлення | Ні |
Функціональне освітлення | Інші |
Тип підсвічування | Інші |
Підходить для ступеня захисту IP | IP20 |
Ударостійкість | IK07 |
---|---|
Номінальна напруга | 250 V |
Номінальний струм | 10 A |
Комутований струм люмінесцентних ламп | 10 AX |
Контакт зворотного зв'язку | Немає |
Спосіб приєднання | Гвинтова клема |
Heating switch | Немає |
Перемикач пральної машини | Немає |
Ширина пристроя | 80 mm |
Висота пристрою | 84 mm |
Глибина пристрою | 57 mm |
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки | 30 mm |
Compatible with Apple HomeKit | Немає |
Compatible with Google Assistant | Немає |
Compatible with Amazon Alexa | Немає |
Доступна підтримка IFTTT | Немає |
Робоча температура | -15-60 °C |
Storage temperature | -15-60 °C |
Тип напруги | AC |
Частота | 50-60 Hz |
Перетин жили | 2.5-2.5 mm² |
Документація
2 документи
Інструкція з використання
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ