Перейти до основного вмісту
Logo print

Вимик.Зі Шнурком Valena(Алюм)

Legrand

Вимик.Зі Шнурком Valena(Алюм)

АРТ. 770119 EAN номер.. 3245067701195

Valena Вимикач без фіксації перекидний зі шнуром 10А Алюміній 250 В~ 10А

756.54 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Компонування/Тип комплектації Базовий елемент / механізм із захисною кришкою
Модель/Виконання Клавіша одинарна натискна
Метод експлуатації/Тип вмикання / управлінняя Тяговий шнурок
Кількість нормально замкнутих (НЗ) контактів 0
Кількість нормально розімкнутих (НР) контактів 0
Кількість переключаючих контактів 1
Contactless type Немає
Кількість виконавчих клавіш 1
Кількість модулів (модульна система) 2
Кількість полюсів 2
Номінальна напруга 250 V
Номінальний струм 10 A
З підсвічуванням Немає
З сигнальної лампою Немає
Контакт зворотного зв'язку Немає
Спосіб приєднання Клема роз'ємна / Безвінтов. затиск / клема
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Тип монтажу/Тип кріплення Монтажні лапки / Гвинтове кріплення
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Поверхня Лакова
Тип поверхні Блискучий (-а)
Колір Алюміній
Прозорий Немає
З полем для напису Немає
Маркування Немає (без)
Підходить для ступеня захисту IP IP31
Ударостійкість IK04
Ширина пристроя 71 mm
Висота пристрою 71 mm
Глибина пристрою 37 mm
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки 40 mm
Compatible with Apple HomeKit Немає
Compatible with Google Assistant Немає
Compatible with Amazon Alexa Немає
Доступна підтримка IFTTT Немає
Глибина вбудовування 21 mm
Робоча температура -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C
Тип напруги AC
Частота 50-60 Hz
Перетин жили 2.5-2.5 mm²

Документація

1 документи
Інструкція з використання
N453090477-7.pdf pdf (5.07 Mo)