Перейти до основного вмісту
Logo print

Вим.Подв.Д/Упр.Рольст.Pro21

Legrand

Вим.Подв.Д/Упр.Рольст.Pro21

АРТ. 775804 EAN номер.. 3245067758045

Galea Life Вимикач 10А, 250В ~ для рольставней з механічним блокуванням, 2-клавішний 250В~ 10А

1,141.33 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Компонування/Тип комплектації Базовий елемент/механізм
Модель/Виконання Перемикач 1-полюсний
Кількість полюсів 1
Метод експлуатації/Тип вмикання / управлінняя Інші
З механічним керуванням Так
З електронним керуванням Немає
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
Тип монтажу/Тип кріплення Монтаж за допомогою гвинтів
Спосіб приєднання Гвинтова клема
Колір Інші
Прозорий Немає
З полем для напису Немає
Підходить для ступеня захисту IP IP2X
Номінальний струм 10 A
Номінальна напруга 250 V
Кількість кнопок 3
Ширина пристроя 71 mm
Висота пристрою 71 mm
Глибина пристрою 61 mm
Глибина вбудовування 38 mm
Compatible with Apple HomeKit Немає
Compatible with Google Assistant Немає
Compatible with Amazon Alexa Немає
Доступна підтримка IFTTT Немає
Ударостійкість IK02
Робоча температура -10-40 °C
Storage temperature -10-60 °C
Антибактеріальний Немає
Перетин жили 2.5-2.5 mm²

Документація

1 документи
Інструкція з використання
N453090460-10.pdf pdf (2.47 Mo)
2 документи
Договір
OC / CB-NL-15251 (0.07 Mo)
Договір
VDE-40036021 (0.49 Mo)