Перейти до основного вмісту
Logo print

Вис.Блок3м Монт.Вздовж Плінт.

DLPlus Mini-Trunking LG Legrand

Вис.Блок3м Монт.Вздовж Плінт.

АРТ. 031714 EAN номер.. 3245060317140

Висувна панель Для плінтуса DLP, 3 модуля, колір білий

278.67 / штука Товарів в упаковці 5 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Height baseboard duct 20 mm
Depth plinth skirting duct 80 mm
Обладнаний Немає (без)
Спосіб кріплення монтажного елемента Стандартний
Матеріал Пластик
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Немає
Антибактеріальний Немає
Колір Білий
Номер кольору Ral 9003
Аксесуар Немає (без)