Вис.Блок6м Монт.Вздовж Плінт.
DLPlus Mini-Trunking LG
Legrand
Вис.Блок6м Монт.Вздовж Плінт.
АРТ. 031716
EAN номер..
3245060317164
Висувна панель Для плінтуса DLP, 6 модулів, колір білий
412.40
/
штука
Товарів в упаковці
5 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Height baseboard duct | 20 mm |
---|---|
Depth plinth skirting duct | 120 mm |
Обладнаний | Немає (без) |
Спосіб кріплення монтажного елемента | Стандартний |
Матеріал | Пластик |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Немає |
---|---|
Антибактеріальний | Немає |
Колір | Білий |
Номер кольору Ral | 9003 |
Аксесуар | Немає (без) |