Перейти до основного вмісту
Logo print

Висувний люк на 2х4 модулі з монтажним комплектом, колір - чорний

POP UP furniture LG Legrand

Висувний люк на 2х4 модулі з монтажним комплектом, колір - чорний

АРТ. 654005 EAN номер.. 3414970966285

Висувний розеточний блок На 2х4 модуля Mosaic, з монтажним комплектом для кріплення до столу, чорний

8,772.26
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Вбудований
Відкидний Так
Висувна Немає
Форма Прямокутник
Матеріал Алюміній
Колір Чорний
Довжина 274 mm
Ширина 120 mm
Висота 5 mm
Глибина вбудовування 78 mm
Діаметр 0 mm
Кількість штепсельних розеток стандарту SCHUKO 0
Кількість HDMI підключень 0
Кількість 15-контактних роз'ємів D-Sub 0
Кількість USB-роз'ємів 0
Кількість аудіороз'ємів 0
Кількість роз'ємів CAT 5E 0
Кількість роз'ємів CAT 6 0
Захист від перенапруги Немає

Документація

2 документи
Інструкція з використання
LE09452AA-03.pdf pdf (2.38 Mo)
Технічний опис
F02394EN-03.pdf pdf (1.39 Mo)
1 документи
Autocad 3D
3D_LG-654003-004-005.stp ifc (3.21 Mo)