Перейти до основного вмісту
Logo print

Висувний люк на 4 модулі з монтажним комплектом, колір - білий

POP UP furniture LG Legrand

Висувний люк на 4 модулі з монтажним комплектом, колір - білий

АРТ. 654001 EAN номер.. 3414970966209

Висувний розеточний блок На 4 модуля Mosaic, з монтажним комплектом для кріплення до столу, білий

4,371.57
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Вбудований
Відкидний Так
Висувна Немає
Форма Прямокутник
Матеріал Алюміній
Колір Білий
Довжина 142 mm
Ширина 120 mm
Висота 80 mm
Глибина вбудовування 78 mm
Кількість штепсельних розеток стандарту SCHUKO 0
Кількість HDMI підключень 0
Кількість 15-контактних роз'ємів D-Sub 0
Кількість USB-роз'ємів 0
Кількість аудіороз'ємів 0
Кількість роз'ємів CAT 5E 0
Кількість роз'ємів CAT 6 0
Захист від перенапруги Немає

Документація

2 документи
Технічний опис
F02394EN-03.pdf pdf (1.39 Mo)
Інструкція з використання
LE09452AA-03.pdf pdf (2.38 Mo)
1 документи
Autocad 3D
3D_LG-654000-001-002.stp ifc (1.91 Mo)