Висувний люк на 4 модулі з монт. компл., алюміній
POP UP FURNITURE
Legrand
Висувний люк на 4 модулі з монт. компл., алюміній
АРТ. 654014
EAN номер..
3414971328280
Висувний розеточний блок Неукомплектовані, з комплектом для монтажу електроустановочних виробів в стіл, 4 модуля, колір алюміній
3,333.09
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Вбудований |
---|---|
Відкидний | Так |
Висувна | Немає |
Форма | Прямокутник |
Матеріал | Алюміній |
Колір | Інші |
Довжина | 142 mm |
Ширина | 120 mm |
Висота | 5 mm |
Глибина вбудовування | 78 mm |
Кількість штепсельних розеток стандарту SCHUKO | 0 |
Кількість HDMI підключень | 0 |
Кількість 15-контактних роз'ємів D-Sub | 0 |
Кількість USB-роз'ємів | 0 |
---|---|
Кількість аудіороз'ємів | 0 |
Кількість роз'ємів CAT 5E | 0 |
Кількість роз'ємів CAT 6 | 0 |
Захист від перенапруги | Немає |
Ступінь захисту IP | IP30 |
Ударостійкість | IK07 |
Робоча температура | 15-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Попередньо підключена | Немає |
З полем для напису | Немає |
Документація
2 документи
Інструкція з використання
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ