Перейти до основного вмісту
Logo print

Вологозах. Криш. На 3м Ip55

Bticino

Вологозах. Криш. На 3м Ip55

АРТ. 24603 EAN номер.. 8012199416052

OSMOZ Індикатор моноблочний LED З вбудованим світлодіодом, номінальна напруга: 24 В, 50 Гц, установочний діаметр: 22 мм, колір: синій

624.33
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Кількість одиниць 1
Розташування при монтажі Горизонтально
Кількість одиниць по горизонталі 1
Кількість одиниць по вертикалі 1
Кількість горизонтальних модулів 3
Кількість вертикальних модулів 1
З встановленої сіткою Немає
Flush-mounted installation Немає
Підходить для підлогової коробки Немає
Підходить для монтажу електроустановчіх виробів в кабель-канал Немає
Підходить для вбудованого монтажу Так
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
Колір Сірий
RAL-номер (аналогічний) 9006
Прозорий Немає
З відкидною кришкою Так
Ступінь захисту IP IP55
Ударостійкість IK00
Тип монтажу/Тип кріплення Гвинтове кріплення
Ширина 122 mm
Висота 98 mm
Глибина 31.3 mm
Ширина установча (вбудована) 0 mm
Монтажна висота 0 mm
Робоча температура -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable

Документація

1 документи
Екологічний сертифікат
LGRP-00829-V01.01-EN.pdf pdf (1.05 Mo)