Вологозах. Криш. На 3м Ip55
Bticino
Вологозах. Криш. На 3м Ip55
АРТ. 24603L
EAN номер..
8012199416083
624.33
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Кількість одиниць | 1 |
---|---|
Розташування при монтажі | Горизонтально |
Кількість одиниць по горизонталі | 1 |
Кількість одиниць по вертикалі | 1 |
Кількість горизонтальних модулів | 3 |
Кількість вертикальних модулів | 1 |
З встановленої сіткою | Немає |
Flush-mounted installation | Немає |
Підходить для підлогової коробки | Немає |
Підходить для монтажу електроустановчіх виробів в кабель-канал | Немає |
Підходить для вбудованого монтажу | Так |
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
Колір | Антрацит |
---|---|
RAL-номер (аналогічний) | 9001 |
Прозорий | Немає |
З відкидною кришкою | Так |
Ступінь захисту IP | IP55 |
Ударостійкість | IK00 |
Тип монтажу/Тип кріплення | Гвинтове кріплення |
Ширина | 122 mm |
Висота | 98 mm |
Глибина | 31.3 mm |
Ширина установча (вбудована) | 0 mm |
Монтажна висота | 0 mm |
Робоча температура | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Документація
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ