Перейти до основного вмісту
Logo print

Вставка оптична LC дуплекс для 6 багатомодових волокон

LCS3 Legrand

Вставка оптична LC дуплекс для 6 багатомодових волокон

АРТ. 032123 EAN номер.. 3414970961853

LCS³ Волоконно-оптичний блок Багатомодовий волоконно-оптичний блок, LC дуплексний блок для 6 багатомодової волоконної оптики

1,000.22 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Suitable for number of couplings/adapters 6
With number of couplings/adapters 6
With front plate Немає
With housing Так
With pigtails Немає
Тип волокна Мультирежимний 50/125
Type of connector external LC-Duplex
Type of connector interior LC-Duplex
Колір Чорний
Номер кольору Ral 9017
Спосіб монтажу Інші
Висота 23 mm
Ширина 108.8 mm
Глибина 38.4 mm
Ударостійкість IK04
Ступінь захисту IP IP20
Робоча температура -10-60 °C
Storage temperature -10-60 °C

Документація

2 документи
Технічний опис
S000099493EN-05.pdf pdf (4.19 Mo)
Інструкція з використання
LE10103AE.pdf pdf (11.73 Mo)
1 документи
BIM файл
LC Duplex 6 fibers.rfa rfa (0.55 Mo)
1 документи
Екологічний сертифікат
LGRP-01154-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)