Вставка оптична LC APC дуплекс для 12 одномодових волокон
LCS3
Legrand
Вставка оптична LC APC дуплекс для 12 одномодових волокон
АРТ. 032116
EAN номер..
3414970961778
LCS³ Волоконно-оптичний блок Одномодовий волоконно-оптичний блок, дуплексний блок LC APC для 12 одномодової волоконної оптики
921.26
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Suitable for number of couplings/adapters | 12 |
---|---|
With number of couplings/adapters | 12 |
With front plate | Немає |
With housing | Так |
With pigtails | Немає |
Тип волокна | Single mode |
Type of connector external | LC-Duplex |
Type of connector interior | LC-Duplex |
Колір | Чорний |
Номер кольору Ral | 9017 |
---|---|
Спосіб монтажу | Інші |
Висота | 23 mm |
Ширина | 108.8 mm |
Глибина | 38.4 mm |
Ударостійкість | IK04 |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Робоча температура | -10-60 °C |
Storage temperature | -10-60 °C |
Документація
2 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
1 документи
BIM файл
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ