Вставка оптична SC дуплекс високої щільності для 12 багатомодових волокон
LCS3
Legrand
Вставка оптична SC дуплекс високої щільності для 12 багатомодових волокон
АРТ. 032121
EAN номер..
3414970961839
LCS³ Волоконно-оптичний блок Багатомодовий волоконно-оптичний блок, SC дуплексний блок високої щільності для 12 багатомодових оптичних волокон
1,489.32
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Suitable for number of couplings/adapters | 12 |
---|---|
With number of couplings/adapters | 12 |
With front plate | Немає |
With housing | Так |
With pigtails | Немає |
Тип волокна | Мультирежимний 50/125 |
Type of connector external | SC duplex |
Type of connector interior | SC duplex |
Колір | Чорний |
Номер кольору Ral | 9017 |
---|---|
Спосіб монтажу | Інші |
Висота | 23 mm |
Ширина | 108.8 mm |
Глибина | 33.3 mm |
Ударостійкість | IK04 |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Робоча температура | -10-60 °C |
Storage temperature | -10-60 °C |
Документація
2 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
1 документи
BIM файл
ВИБРАТИ ДІЮ