Перейти до основного вмісту
Logo print

Вставка оптична SC дуплекс високої щільності для 12 одномодових волокон

LCS3 Legrand

Вставка оптична SC дуплекс високої щільності для 12 одномодових волокон

АРТ. 032111 EAN номер.. 3414970961679

LCS³ Волоконно-оптичний блок Одномодовий волоконно-оптичний блок, дуплексний блок високої щільності SC для 12 одномодової волоконної оптики

1,489.32 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Suitable for number of couplings/adapters 12
With number of couplings/adapters 12
With front plate Немає
With housing Так
With pigtails Немає
Тип волокна Single mode
Type of connector external SC duplex
Type of connector interior SC duplex
Колір Чорний
Номер кольору Ral 9017
Спосіб монтажу Інші
Висота 23 mm
Ширина 108.8 mm
Глибина 33.3 mm
Ударостійкість IK04
Ступінь захисту IP IP20
Робоча температура -10-60 °C
Storage temperature -10-60 °C

Документація

8 документи
Інструкція з використання
LE11988AB.pdf pdf (12.32 Mo)
Технічний опис
S000110252EN-02.pdf pdf (2.97 Mo)
Технічний опис
S000110251EN-02.pdf pdf (4.59 Mo)
Технічний опис
S000099493EN-05.pdf pdf (4.19 Mo)
Інструкція з використання
LE10103AE.pdf pdf (11.73 Mo)
Технічний опис
S000099289EN-04.pdf pdf (3.72 Mo)
Технічний опис
S000099289EN-05.pdf pdf (3.74 Mo)
Інструкція з використання
LE09845AE.pdf pdf (15.67 Mo)
1 документи
BIM файл
SC Duplex 12 fibers.rfa rfa (0.59 Mo)